Select Your Country

Go to global website

GP12/14-38-00 セーフティ エッジ用ラバー プロファイル

Key Benefits at a Glance

  • ラバープロファイル
  • クロージングエッジ保護用アクセサリ
  • ø11 ~ 12 mm に適合
  • アプリケーションに合わせて簡単にカスタマイズ
  • 梱包単位 : 50 m

Show more

Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of GP12/14-38-00

SIGNAL シリーズセーフティ エッジ用ラバー プロファイル
材料EPDM (エチレンプロピレンジエンゴム)
質量252 g /m
寸法
高さ38 mm
50 m
深度15 mm
General Notes