Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
UHF RFID R/W デバイス、外部アンテナ接続、オーストラリア仕様 |
動作周波数 | 920 MHz … 926 MHz:オーストラリア ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします |
電源出力 | 100 mW … 2 W 100 mW 単位で調整可能 |
LED 表示 | LED x 16 (動作状態およびアンテナ状態の表示用) |
動作電圧 | UB | 24 V DC ± 20 % |
消費電力 | P0 | 24 VA |
インターフェイスの種類 | RS-232 、イーサネット、USB (On-The-Go) 、Wiegand (スキャン モード インターフェース) |
接続 | M8 コネクタ、8 ピン | |
入力タイプ | オプトカプラ | |
入力数 | 2 | |
入力電圧 | 24 V DC | |
入力電流 | 20 mA |
接続 | M8 コネクタ、8 ピン | |
出力タイプ | フォトカプラ x 2 、リレー x 2 | |
出力数 | 4 | |
出力電圧 | 24 V DC | |
出力定格動作電流 | フォトカプラ : 20 mA リレー : スイッチング動作時電流 1 A 、連続負荷 2 A |
保護等級 | IEC 60529 | |
RFID | ISO/IEC 18000-63 |
周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
気候条件 | 気湿 5 ... 95 % (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | 振動 (正弦波) : 1 G 、10 – 150 Hz (EN 60068-2-6 に準拠) 衝撃 (正弦半波) : 30 G (EN 60068-2-27 に準拠) |
保護等級 | IP53 | ||||||||||
接続 | 入力 / 出力 : M8 コネクタ、8 ピン リレー、RS-232 : M8 コネクタ、8 ピン イーサネット:M12 プラグ接続 電源電圧 : M8 コネクタ、4 ピン 外部アンテナ : SMA ソケット x 4 、50 Ω USB インターフェース : mini-USB ソケット | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | 約 1800 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |