ENI58IL-S10QA5-1250UD2-RMY:01 インクリメンタルロータリーエンコーダ
Key Benefits at a Glance
- ハウジング ∅ 58 mm
- 固体軸
- 角フランジ
- 1250 パルス
- RS 422 インターフェイス
- 最高の精度を実現する BlueBeam テクノロジ
- B の前の反時計回りの A の位相位置(シャフトに向かって見た方向)
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR