Select Your Country

Go to global website

ENA42HT-S***-IO-Link アブソリュートエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • 革新的なピュア ラインのアブソリュート ロータリ エンコーダ
  • 固体軸
  • 高い耐候性
  • 高い機械的安定性
  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • 条件モニタリング向き
  • 測定範囲、回転方向、スイッチング信号はプログラム可能
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • 高解像度と高精度
  • ステータス LED

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of ENA42HT-S***-IO-Link

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプピュア ラインとしてのヘビー デューティ アブソリュート ロータリ エンコーダ
測定変数位置
温度
直線性エラー≤ ± 0,1 °
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
MTTFd480 a 40 °Cの場合
ミッションタイム(TM20 a
L1010 E+8 回転 20/40 N 軸 / ラジアルシャフト荷重の場合
診断範囲(DC)0 %
LED STATUS緑色 LED
点滅 (1 Hz) - IO-Link モード
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0最大 50 mA
消費電力P0約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 1 s
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
解像度
シングルターン最大 16 Bit プログラム可能
マルチターン最大 15 Bit プログラム可能
全体解像度最大 31 Bit プログラム可能
プロセス データ入力 12 Byte
- 測定値 4 Byte
- 分解能 16 Bit
- 補助測定値 4 Byte
- スイッチング信号 2 Bit
- 診断信号 2 Bit
- ステータス データ
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID5246977 (0x 501001) 、5246978 (0x 501002)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1,5 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
コネクタM12 コネクタ、5 ピン 、 A コード
保護等級DIN EN 60529 、 IP66 / IP68 / IP69K
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、200 g、11 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、30 g、10 ~1000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
フランジステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
シャフトステンレス鋼 1.4412 / AISI 440B
質量約 350 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント< 30 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
270 N
ラジアル270 N
General Notes