Select Your Country

Go to global website

IUR-F800-V1D-4A-FR1-04 RFID R/W デバイス

Key Benefits at a Glance

  • マルチプレクサ
  • 最大 200 のタグの複数読み取りで生産性が向上
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technical data of IUR-F800-V1D-4A-FR1-04

UHF RFID R/W デバイス、外部アンテナ接続、インド仕様
動作周波数865 MHz … 867 MHz:インド
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供します
電源出力100 mW … 2 W 100 mW 単位で調整可能
LED 表示LED x 16 (動作状態およびアンテナ状態の表示用)
動作電圧UB24 V DC ± 20 %
消費電力P024 VA
インターフェイスの種類RS-232 、イーサネット、USB (On-The-Go) 、Wiegand (スキャン モード インターフェース)
接続M8 コネクタ、8 ピン
入力タイプオプトカプラ
入力数2
入力電圧24 V DC
入力電流20 mA
接続M8 コネクタ、8 ピン
出力タイプフォトカプラ x 2 、リレー x 2
出力数4
出力電圧24 V DC
出力定格動作電流フォトカプラ : 20 mA
リレー : スイッチング動作時電流 1 A 、連続負荷 2 A
保護等級IEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
気候条件気湿 5 ... 95 % (結露なきこと)
耐衝撃性振動 (正弦波) : 1 G 、10 – 150 Hz (EN 60068-2-6 に準拠)
衝撃 (正弦半波) : 30 G (EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP53
接続入力 / 出力 : M8 コネクタ、8 ピン
リレー、RS-232 : M8 コネクタ、8 ピン
イーサネット:M12 プラグ接続
電源電圧 : M8 コネクタ、4 ピン
外部アンテナ : SMA ソケット x 4 、50 Ω
USB インターフェース : mini-USB ソケット
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
質量約 1800 g
寸法
高さ157 mm
260 mm
長さ68 mm
General Notes