Select Your Country

Go to global website

VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19 振動センサ

Key Benefits at a Glance

  • SIL2/Pld のアプリケーションに適しています
  • 堅牢なステンレス製ハウジング
  • 振動加速度 g (rms)、DIN ISO 10816/20816 に準拠
  • 安全リレー 2 点 (スレッショルド調節可能) 、窓際エリアの監視が可能
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of VIM82PU-S1G06-20E-I42WV19

振動センサ、機能安全、アナログ電流出力、リレー 2 出力、スレッショルド調整可能
タイプ振動センサ
測定テクノロジーMEMS
シリーズピュア ライン
測定変数振動加速度
測定範囲
振動加速度a-rms0 ... 6 g rms
測定精度± 0,01 g (キャリブレーション ポイント :測定範囲の 90 %、159.2 Hz)
DIN ISO 2954 の公差要件に準拠
交差感度部分的な側部加速度は 5% 以内、加速度は測定軸に対して90 °で作用
周波数範囲10 ... 1000 Hz
平均時間A-RMS (電流実効値) の場合 : 2 s
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd329 a
ミッションタイム(TM10 a
診断範囲(DC)min. 90 %
ステータスインジケータ6 LED 準拠した場合の 動作ステータス
制御エレメントロータリ スイッチ 4 点、プログラム ボタン 1 点
ヒュージング外付けヒューズが必要 : 3 A 、 セミ タイム ラグ 、 30 V DC
動作電圧UB24 V DC + 7 % / - 10 %
消費電流最大 100 mA
消費電力P02,6 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv15 s (安全な測定値が出力される前に、自己診断機能を実行します。)
サージ保護最大 2 kV
出力タイプリレー
スイッチング機能常開(NO)
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 1 A
出力タイプリレー
スイッチング機能常開(NO)
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 1 A
出力タイプアナログ出力、電流
振動変数出力
出力定格動作電流4 ... 20 mA
負荷抵抗≤ 500 Ω
保護等級DIN EN 60529、IP66、IP67
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、60 g、6 ms
耐振動性DIN EN 60068-2-6、16.5 g、10...1000 Hz
振動評価DIN ISO 10816/20816
機能安全DIN EN IEC 61508 、 SIL 2
EN ISO 13849 、 PL d
UL 認証
通常の場所E468231 cULus リステッド、クラスIII電源、エネルギー制限付き 、 製品に UL マークが付いている場合。 NFPA 70 準拠アプリケーション向け
必要に応じてフィールド線を設けるためのアダプタ
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
ヘッド温度の測定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 取付位置に直接
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
接続タイプオスコネクタ
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP66 / IP67 接続状態で、ハウジング カバーを正しく取り付けた場合のみ
コネクタ
ねじ切りM12
ピンの数8
質量約 500 g
寸法
高さ46 mm
62 mm
長さ73,5 mm
納品物1 x 六角穴付きねじ M8 x 20
1 x スプリング ワッシャ M8
1 x シール ラベル
General Notes