DK20-9,5/110/124 プリントマークコントラストセンサー
Key Benefits at a Glance
- あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
- 静的ティーチイン:自動スイッチングしきい値調節
- 光学システム、90°交換可能
- 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)
- 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH