Select Your Country

Go to global website

DK20-9,5/B/110/124 プリントマークコントラストセンサー

Key Benefits at a Glance

  • あらゆるプリントマークの記録に対応する拡散モードセンサー
  • 静的ティーチイン:自動スイッチングしきい値調節
  • 光学システム、90°交換可能
  • 30 µ秒の応答時間(非常に高速なスキャン処理に適しています)
  • 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technical data of DK20-9,5/B/110/124

プリントマークコントラストセンサー、検出範囲 9.5 mm、円形ライトスポット付き RGB ライト、ライトオン / ダークオン、外部ティーチイン、プッシュプル出力、M12 プラグ
検知範囲9,5 mm ±3 mm
光源LED
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
ライトスポット表示ライトスポット直径 1,5 mm
角度偏差最大 ± 3°
周囲光限度
連続光7000 Lux
ティーチイン静的ティーチイン
MTTFd650 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED、切替え操作:プリントマークが検出されると点灯します
ティーチイン作動:ゆっくり点滅
アラーム表示:安全な操作ができない場合に速く点滅
制御エレメントティーチイン用キー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 70 mA
関数入力ティーチイン入力
切替え方式ライトオン/ダークオン切り替え可能、ティーチインの順序の結果
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧PNP: ≥ (+UB -2.5 V) 、 NPN: ≤ 1,5 V
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f16,5 kHz
応答時間30 µs
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
耐衝撃性IEC/EN 60068。半正弦、X、Y、Z 各方向に 40 g
耐振動性IEC/EN 60068-2-6。洞構造。10~150 Hz、X、Y、Z の各方向に 5 g
UL 認証cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面ガラス
質量200 g
寸法
高さ85,6 mm
33 mm
深度60,8 mm
General Notes