DF20/49/124 プリントマークカラーセンサー
Key Benefits at a Glance
- 色の異なるバックグラウンドにカラープリントマークを記録するための拡散モードセンサー
- 自動しきい値設定のティーチイン手順
- 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
- 非常に短い応答時間
- 光学システム、90°交換可能
- 頑丈な防水プラスチックハウジング
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH