Select Your Country

Go to global website

DF20/35A/49/124 プリントマークカラーセンサー

Key Benefits at a Glance

  • 色の異なるバックグラウンドにカラープリントマークを記録するための拡散モードセンサー
  • 自動しきい値設定のティーチイン手順
  • 3 色のエミッターカラー:緑色、赤色、青色
  • 非常に短い応答時間
  • 光学システム、90°交換可能
  • 頑丈な防水プラスチックハウジング

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technical data of DF20/35A/49/124

プリントマークカラーセンサー、検出範囲 25 mm、長方形ライトスポット付き RGB ライト、外部ティーチイン、ティーチインボタン、NPN 出力、PNP 出力、M12 プラグ
検知範囲25 mm ±4mm
光源3 個の LED (R、G、B)
ライトタイプ可視の緑色 / 赤色 / 青色、変調された光
ライトスポット表示長方形 2 mm x 8,5 mm
角度偏差最大 ± 3°
MTTFd650 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ黄色 LED、プリントマークが検出されると点灯
安全な操作ができない場合に点滅
制御エレメントティーチイン用キー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 55 mA
関数入力ティーチイン入力
切替え方式PNP スイッチは +UB に準拠、NPN は検出されたマークの 0 V に準拠
信号出力1 PNP および 1 NPN 短絡保護機能あり、オープンコレクタ、同期切替え
スイッチング電圧PNP: ≥ (+UB -2.5 V) 、 NPN: ≤ 1,5 V
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f1,65 kHz
応答時間300 µs
製品規格EN 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
承認CE
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
保護等級IP67
接続5 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングPC(ガラスファイバー強化 Makrolon)
光学面ガラス
質量200 g
寸法
高さ85,5 mm
33 mm
深度60,8 mm
General Notes