Select Your Country

Go to global website

LS610-DA-IBS/F1/35 光データカプラ

Key Benefits at a Glance

  • INTERBUS 用デバイス
  • すばやく取り付けるためのプラグ接続
  • パラメータ化なし
  • 検出範囲 0 まで使用可
  • 信号強度を示す回線インジケータ

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of LS610-DA-IBS/F1/35

INTERBUS 用光データカプラ、検出範囲 240 m、赤外線ライト、M12 プラグ
有効検出範囲0 ... 240 m
しきい値検出範囲260 m
ライトタイプ変調赤外線
ライトスポットの直径2 m 100 m の距離
発散角1,1 °
周囲光限度> 10000 Lux
MTTFd260 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
データフローインジケータ緑色 LED:エミッター
黄色 LED:レシーバー
機能インジケータアライメント補助:赤色のフロント LED 点滅 信号強度(8個の LED:赤色、黄色、緑色)
動作電圧UB18 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0200 mA
データレート0 ... 2 MBit/s
作動周波数F1 = 8,25 MHz
インターフェイスの種類RS 422 、ガルバニック絶縁
故障前表示の出力1 PNP(十分なスタビリティコントロールがある場合に切り替わる) 短絡保護、最大 200 mA
製品規格EN 60947-5-2
承認CE、cULus
周囲温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン、M12x1 コネクタ、標準(電源) 、
5 ピン、M12x1 コネクタ、B コード(リモートバスイン) 、
5 ピン、M12 x 1 ソケット、B コード(リモートバス出力)
材料
ハウジングABS / PC
光学面プラスチック
質量700 g
寸法
高さ90 mm
170 mm
長さ171 mm
General Notes