IC-KP-B6-SUBD 制御インタフェースユニット
Key Benefits at a Glance
- 読み取り / 書き込みヘッドを最大 4 つまで接続可能
- 代替の 2 つの読み取り / 書き込みヘッドと 2 つのトリガーセンサーを接続可能
- バックライト付き LC ディスプレイ
- 4 つのキーによる直接操作
- バス通信および読み取り/書き込みヘッドの LED ステータスインジケータ
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH