Select Your Country

Go to global website

UB2000-F42-I-V15 超音波センサ

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 非常に小さな使用不可領域
  • ティーチイン
  • 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
  • 温度補正
  • 同期オプション
  • 作動モード調整可能

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

JA
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Technical data of UB2000-F42-I-V15

シングルヘッドシステム
検知範囲60 ... 2000 mm
調整範囲90 ... 2000 mm
デッドバンド0 ... 60 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延約 150 ms
緑色 LED緑色点灯:電源オン
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
点滅:プログラム機能
赤色 LED通常作動:「故障」
プログラム機能:物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
同期双方向性
0 レベル -UB...+1 V
1 レベル:+4 V...+UB
入力インピーダンス:> 12 kΩ
同期パルス:≥ 100 µ秒、同期インターパルス間隔:≥ 2 ミリ秒
同期周波数
コモンモード動作max. 30 Hz
多重操作≤ 30/n Hz、n = センサー数
出力タイプ1 点アナログ出力 4~20 mA
デフォルト設定評価上限 A1: 90 mm 、 評価上限 A2: 2000 mm 、 ワイドサウンドローブ
解像度0,7 mm
特性曲線の偏差± 1 % (フルスケール値の)
繰り返し精度± 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス0~300 Ω
温度の影響± 1 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 5 ピン
保護等級IP54
材料
ハウジングABS
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量140 g
寸法
高さ80 mm
80 mm
長さ34 mm
General Notes