UB2000-F42-U-V15 超音波センサ
Key Benefits at a Glance
- アナログ出力 0 ~10 V
- 非常に小さな使用不可領域
- ティーチイン
- 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
- 温度補正
- 同期オプション
- 作動モード調整可能
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH