UDC-18GM-400-3E1 ダブルシートセンサー
Key Benefits at a Glance
- 重複のない 1 ~ 2 枚のシート材料(用紙が好ましい)を確実に検出するための超音波システム
- ティーチイン不要
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 印刷、色、および表面の光沢に影響されません
- 材料の重量:10 g/m2 から 2000 g/m2 超まで
- 非常に広い材料範囲、上質紙から薄い金属板、プラスチックフォイル、金属フォイルまで
- シート面に対し垂直または傾斜した角度でのセンサ取付けが可能です
- プログラム可能
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH