Select Your Country

Go to global website

IQC21-58 RFID トランスポンダ

Key Benefits at a Glance

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 896 ビットのメモリーが使用可能
  • 保護等級 IP67
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 水、化学薬品、変圧器オイル、ガソリン、加熱オイルに対する高い耐性

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of IQC21-58

データキャリア
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプI コード SLI(NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
メモリー構成4 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年 のとき 55 °C (131 °F)
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングABS
カプセル化成形材料ポリウレタン(PUR)
取り付け
金属上はい
空気中はい
寸法
高さ20,1 mm
直径58 mm
構造タイプ円筒形
General Notes