Select Your Country

Go to global website

RL31-8-1200-RT/73c/136 拡散モードセンサ

Key Benefits at a Glance

  • 高視認性 LED
  • 強力なプッシュプル出力
  • 赤色トランスミッションライト
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 保護クラス II

Show more

Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of RL31-8-1200-RT/73c/136

拡散モードセンサー、プラスチックハウジング、検出範囲 1200 mm(調整可能)、赤色光、ライトオン、プッシュプル出力、M12 プラグ
検出範囲0 ... 1200 mm 調節可能
最大検出範囲0 ... 1200 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
ライトスポットの直径約 25 mm 距離 1,2 m
発散角2 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
MTTFd920 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
切替え方式ライトオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V
切替え周波数f≤ 500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量25 g
寸法
高さ62 mm
18 mm
深度35 mm
General Notes