Select Your Country

Go to global website

LD31/LV31/73c/76a/136 スルービームセンサ

Key Benefits at a Glance

  • 高視認性 LED
  • 強力なプッシュプル出力
  • コンパクトで安定したハウジング
  • 保護クラス II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of LD31/LV31/73c/76a/136

スルービームセンサ、検出範囲 30 m、赤色光、ダークオン、DC バージョン、2 プッシュプル出力、エミッタスイッチオフ、M12 プラグ
エミッターLD31/73c/76A
レシーバLV31/73c/136
有効検出範囲0 ... 30 m
しきい値検出範囲43 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
アライメント補助黄色 LED:
1.LED 点灯:十分な光信号が受信され、エミッターとレシーバーのアライメントは正常です
2.LED 点滅:スイッチングポイントに到達しています
3.LED 消灯:光線が遮断されているか、アラインメントが正しくありません
ライトスポットの直径約 800 mm 距離 30 m
発散角エミッター: 1,5 ° 、 レシーバー: 1,5 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
MTTFd750 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 18 mA
レシーバー:≤ 18 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V
切替え周波数f≤ 250 Hz
応答時間≤ 2 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量エミッター: 24 g
レシーバー: 24 g
寸法
高さ62 mm
18 mm
深度35 mm
General Notes