Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
スルービームセンサー、検出範囲 30 m、赤色光、ダークオン、DC バージョン、プッシュプル出力 2 点、エミッタースイッチオフ、固定ケーブル |
エミッター | LD31/76a/115 | |
レシーバ | LV31/115/136 |
有効検出範囲 | 0 ... 30 m | |
しきい値検出範囲 | 43 m | |
光源 | LED | |
ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 630 nm | |
アライメント補助 | 黄色 LED: 1.LED 点灯:十分な光信号が受信され、エミッターとレシーバーのアライメントは正常です 2.LED 点滅:スイッチングポイントに到達しています 3.LED 消灯:光線が遮断されているか、アラインメントが正しくありません | |
ライトスポットの直径 | 約 800 mm 距離 30 m | |
発散角 | エミッター: 1,5 ° 、 レシーバー: 1,5 ° | |
周囲光限度 | 50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2 |
MTTFd | 750 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
機能インジケータ | 黄色 LED: 1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ) 2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号 3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
リップル | 10 % | |
無負荷供給電流 | I0 | エミッター:≤ 18 mA レシーバー:≤ 18 mA |
テスト入力 | +UB でエミッター無効 |
切替え方式 | ダークオン | |
信号出力 | プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護 | |
スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
スイッチング電流 | 最大 100 mA | |
電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V |
切替え周波数 | f | ≤ 250 Hz |
応答時間 | ≤ 2 ms |
製品規格 | EN 60947-5-2 |
保護等級 | II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です | |
UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | エミッター: 2 m 固定ケーブル 、3 線式 レシーバー: 2 m 固定ケーブル 、4 線式 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
質量 | エミッター: 98 g レシーバー: 132 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |