Select Your Country

Go to global website

LA31/LK31/25/31/115 スルービームセンサ

Key Benefits at a Glance

  • コストパフォーマンスに優れる標準タスク用シリーズ
  • 小型ハウジング付きの大型構造
  • 高視認性 LED
  • ユニバーサル電圧用バージョン
  • リレー出力
  • 幅広い取り付けオプション

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of LA31/LK31/25/31/115

スルービームセンサ、検出範囲 30 m、赤色光、ライトオン、AC/DC バージョン、リレー出力、固定ケーブル
エミッターLA31/115
レシーバLK31/25/31/115
有効検出範囲0 ... 30 m
しきい値検出範囲43 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
アライメント補助黄色 LED:
1.LED 点灯:十分な光信号が受信され、エミッターとレシーバーのアライメントは正常です
2.LED 点滅:スイッチングポイントに到達しています
3.LED 消灯:光線が遮断されているか、アラインメントが正しくありません
ライトスポットの直径約 800 mm 距離 30 m
発散角エミッター: 0,5 ° 、 レシーバー: 1,5 °
周囲光限度50000 Lux 、 準拠 EN 60947-5-2
MTTFd620 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 20 mA
レシーバー:≤ 20 mA
消費電力P0エミッター:≤ 1 VA
レシーバー:≤ 1 VA
切替え方式ライトオン
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 150 W AC:最大 750 VA
切替え周波数f≤ 20 Hz
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準EN 62103
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1~2 の定格電圧 ≤ 250 V AC 出力回路は EN 50178 に準拠した入力回路の絶縁体で、定格絶縁電圧は 240 V AC です
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続エミッター: 2 m 固定ケーブル 、2 線式
レシーバー: 2 m 固定ケーブル 、5 線式
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
質量エミッター: 116 g
レシーバー: 131 g
寸法
高さ62 mm
18 mm
深度35 mm
General Notes