Select Your Country

Go to global website

PMI80-F90-IU-V1 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力 0 V~10 V / 4 mA~20 mA
  • 測定範囲 0~80 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of PMI80-F90-IU-V1

スイッチング素子機能アナログ、電流、または電圧出力
物体の距離0,5 ... 3 mm 、 推奨: 2 mm
測定範囲0 ... 80 mm
直線性範囲1 ... 79 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー測定範囲内:± 0,8 mm
直線性範囲内:± 0,4 mm
繰り返し精度R± 0,1 mm
解像度125 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd419 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプ1 電流出力: 4 ... 20 mA
1 電圧出力: 0 ... 10 V
負荷抵抗電流出力: ≤ 400 Ω
電圧出力: ≥ 1000 Ω
短絡保護機能電圧出力: パルシング
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプ4 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングABS
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
寸法
高さ41 mm
23 mm
長さ102 mm
General Notes