Select Your Country

Go to global website

PMI120-F90-IE8-V15 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 調整可能なスイッチポイント
  • 測定範囲 0~120 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of PMI120-F90-IE8-V15

スイッチング素子機能PNP バイナリ NO 付きアナログ電流出力
物体の距離0,5 ... 3 mm 、 推奨: 2 mm
測定範囲0 ... 120 mm
直線性範囲1 ... 119 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー測定範囲内:± 0,8 mm
直線性範囲内:± 0,4 mm
繰り返し精度R± 0,1 mm
解像度125 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd270 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護
作動電流IL≤ 100 mA
切替えウィンドウ± 1 mm
切替えのヒステリシス0,4 mm
電圧降下≤ 3 V
短絡保護機能パルシング
出力タイプ1 電流出力: 4 ... 20 mA
負荷抵抗≤ 400 Ω
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングABS
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
寸法
高さ41 mm
23 mm
長さ142 mm
General Notes