Select Your Country

Go to global website

PMI360-F110-IU-V1 誘導位置決めシステム

Key Benefits at a Glance

  • アナログ出力 0 V~10 V / 4 mA~20 mA
  • 測定範囲 0~360 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of PMI360-F110-IU-V1

スイッチング素子機能アナログ、電流、または電圧出力
物体の距離最大 6 mm
測定範囲0 ... 360 mm
動作電圧UB18 ... 30 V DC
逆極性保護機能逆極性保護
直線性エラー± 0,4 mm
繰り返し精度R± 0,2 mm
解像度360 µm
温度ドリフト±0.5 mm (-25 °C~70 °C)
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
動作電圧インジケータ緑色 LED
MTTFd241 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプ1 電流出力: 4 ... 20 mA
1 電圧出力: 0 ... 10 V
負荷抵抗電流出力: ≤ 400 Ω
電圧出力: ≥ 1000 Ω
短絡保護機能電圧出力: パルシング
規格準拠
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプ4 ピン、M12 x 1 コネクタ
ハウジング長さ L400 mm
保護等級IP65
材料
ハウジングPA 6 / AL
ターゲット軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
寸法
高さ30 mm
41 mm
長さ417 mm
精度に関連するデータは、検出される物体までの距離(1 ~6 mm)にのみ適用されます。
General Notes