Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
出力タイプ | PNP | |
定格動作距離 | sn | 3 mm |
設置 | 面一取り付け可能 | |
出力極性 | DC | |
保証動作距離 | sa | 0 ... 2,43 mm |
実際の動作距離 | sr | 2,7 ... 3,3 mm 標準 |
減衰係数 rAl | 0,5 | |
リダクションファクタ rCu | 0,4 | |
減衰係数 r304 | 1 | |
減衰率 rSt37 | 1,2 | |
出力タイプ | 4 線式 |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
切替え周波数 | f | 0 ... 500 Hz |
ヒステリシス | H | 標準 5 % |
逆極性保護機能 | すべての接続 | |
短絡保護機能 | パルシング | |
電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA |
無負荷供給電流 | I0 | ≤ 25 mA |
動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |
バルブステータスインジケータ | LED、黄色 |
MTTFd | 780 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
電圧 | 最大 32 V DC | |
電流 | 最大 240 mA | |
短絡保護機能 | ではない | |
逆極性保護機能 | あり、逆出力が発生すると、LED が機能しなくなり、ソレノイドバルブの電力が増加します |
規格準拠 | |||||
|
UL 認証 | cULus リスト記載、汎用 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
接続(システム側) | ケージテンションスプリング端子 | ||||||||||
コア断面(システム側) | 1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド | ||||||||||
接続部(バルブ側) | ケージテンションスプリング端子 | ||||||||||
コア断面(バルブ側) | 1.5/2.5 mm2 フレキシブル/リジッド | ||||||||||
ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
検出面 | PBT | ||||||||||
保護等級 | IP67 | ||||||||||
締め付けトルク、締め付けねじ | ≤ 5 Nm | ||||||||||
締付けトルク、ハウジングねじ | 1 Nm | ||||||||||
締め付けトルク、ケーブルグランド | M20 x 1.5、 max. 7 Nm M12 x 1.5、 max. 1,5 Nm | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |