Select Your Country

Go to global website

GD18-S/GV18-S/115/120 スルービームセンサ

Key Benefits at a Glance

  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 非常に高い検出範囲
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • Sidelooker バージョン
  • DC 電圧バージョン

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of GD18-S/GV18-S/115/120

スルービームセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、側面光学面、検出範囲 12 m、赤色光、ライトオン / ダークオン、DC バージョン、PNP 出力 2 点、固定ケーブル
エミッターGD18-S/115
レシーバGV18-S/115/120
有効検出範囲0 ... 12 m
しきい値検出範囲17,5 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
ライトスポットの直径約 650 mm のとき 17,5 m
発散角約 2 °
光学面側面
周囲光限度30000 Lux
MTTFd630 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
質量約 75 g 各デバイスにつき
寸法
長さ39,8 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
General Notes