GD18-S/GV18-S/25/102/115 スルービームセンサ
Key Benefits at a Glance
- 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
- 非常に高い検出範囲
- 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
- Sidelooker バージョン
- DC 電圧バージョン
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH