Select Your Country

Go to global website

IPC02-30P RFID トランスポンダ

Key Benefits at a Glance

  • バッテリー不要のコードキャリア
  • 40 ビット固定コード
  • 両側から読み取り可能
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
  • 保護等級 IP68 / IP69K

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of IPC02-30P

コードキャリア
動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプEM4200 Unique (EM Microelectronic)
読み取りサイクル無制限
データ保持期間> 10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
保管温度-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
取り付け
空気中はい
寸法
高さ3 mm
高さ公差± 0,2 mm
直径30 mm
直径公差± 0,2 mm
構造タイプ円筒形
General Notes