Select Your Country

Go to global website

FEF-PLT1-L2 プラスチック光ファイバー

Key Benefits at a Glance

  • 広い検出範囲を実現可能
  • ねじ M8
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of FEF-PLT1-L2

プラスチック光ファイバー - スルービーム
検出範囲SU18/35: 22859 mm
SU18: 2558 mm
SU19: 2558 mm
SU17.1:19430 mm
ML17-LL:3148 mm
MHP-FR :1160 mm
光ファイバーの長さl2000 mm 、調整可能
光ファイバー直径d2,2 mm
アダプタ形状00
エンドピースねじ山
曲げ半径最小 25 mm
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
材料
光学面プラスチック
被覆黒色ポリエチレン
コアプラスチック
納品物ペアで梱包された光ファイバーケーブル
デバイスシリーズSU18/35 、 SU18 、 SU19 、SU17.1、ML17-LL、MHP-FR
General Notes