Select Your Country

Go to global website

SU18-16/40a/110/115/126a 光ファイバセンサ

Key Benefits at a Glance

  • DIN レール取り付け用の基本ライン
  • 洗練されたデザイン
  • 3 つの応答時間を選択可能
  • 高いスイッチング周波数
  • 自己診断機能

Show more

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of SU18-16/40a/110/115/126a

ガラス光ファイバおよびプラスチック光ファイバ用の光ファイバセンサ
検知範囲最大 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
検出範囲最大 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
周囲光限度10000 Lux
MTTFd690 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 固定照明 スイッチング状態、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します
制御エレメント感度を設定するポテンショメータ
スライドスイッチ 2 ポジション:ライト / ダーク切替え
3 ポジションスライドスイッチ:タイマ機能 - タイマオフ、オンディレイ 40 ミリ秒、オフディレイ 40 ミリ秒
スライドスイッチの 3 ポジション:動作モード - 通常、高速、高分解能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 30 mA
故障前表示の出力1 プッシュプル(4 in 1)出力 NPN/PNP 、 短絡保護
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力 NPN/PNP 、 短絡保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 2 V DC (100 mA のとき) 、 ≤ 0,7 V のとき 10 mA
切替え周波数f標準モード: 3 kHz 、 高速モード: 6 kHz 、 高解像度: 250 Hz
応答時間標準モード: 160 µs 、 高速モード: 80 µs 、 高解像度: 2 ms
繰り返し精度R≤ 0,5 % 調整されたセンサ範囲の
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP50
接続2 m PVC ケーブル、4 x 0.14 mm2
材料
ハウジングPC
質量45 g
寸法
高さ34,5 mm
9 mm
深度62,3 mm
General Notes