Select Your Country

Go to global website

K24-STR-24..30VDC-10A 電源

Key Benefits at a Glance

  • 8 ~10 A の出力負荷
  • 電源電圧 230/115 V AC
  • 持続的な耐短絡性、耐過負荷性、および耐開回路性
  • 24 ~30 V DC、調整可能
  • LED 動作表示
  • LED 出力過負荷インジケータ
  • SELV
  • ゲートウェイ内蔵データデカップリングの AS-Interface 電源に適しています

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technical data of K24-STR-24..30VDC-10A

電源、24~30 V DC、10 A
UL ファイル番号E223176
LED 過負荷赤色 LED
過負荷で点灯、ヒカップモードで点滅
LED PWR緑色 LED
ポテンショメータ上:出力電流制限(ダミープラグでカバー)
下部:出力電圧調整
ヒュージング6.3 AT
利用率約 0,6 (入力電圧による)
定格作動電圧UeAC 115/230 V (115 V 範囲、ジャンパー用)
範囲:93 ~ 132 V AC/187 ~ 265 V AC
定格動作電流Ie4.0 A (115 V)
1.9 A (230 V)
電源周波数47 ... 63 Hz
効率性約 89 %
電流制限約 12 A
電圧30 V ±1 %
調整範囲 22.5~29.5 V AC
電流0 ... 10 A
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 55011 、EN 61000-6-1 、EN 61000-6-2 、EN 61000-6-3 、EN 61000-6-4 、EN 61000-3-2 クラス A 、EN 61000-3-3 、EN 61010-1
低電圧
指令 2014/35/EUEN 61010-1:2010
保護等級IEC 60529:2001
電磁適合性EN 55011、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
標準高調波:EN 61000-3-2 クラス A
干渉抑制:EN 55022、EN 55011 クラス B
静電気放電(ESD):IEC 61000-4-2(8 kV 接触放電、15 kV 気中放電)
電磁界:IEC 61000-4-3(10 V/m)
バースト:IEC 61000-4-4(4 kV 入力、2 kV 出力 / 容量結合)
サージ:IEC 61000-4-5(4 kV 非対称、4 kV 対称)
伝導妨害:IEC 61000-4-6(10 V、150 kHz~80 MHz)
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) (自由対流で)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
保護等級I、保護導体接続が必要
接続接続端子、最大導体断面積
0.5 ~ 2.5 mm2
ストリッピング長 5 ~ 6 mm
質量約 1200 g
寸法
高さ132,5 mm
70 mm
長さ140 mm
取り付けDIN 取付けレール
General Notes