Select Your Country

Go to global website

TVI40N インクリメンタルロータリーエンコーダ

Key Benefits at a Glance

  • コンパクトなデザイン
  • 最大 1024 ppr
  • 4.75 V ~30 V、耐短絡性、プッシュプル出力
  • 5 V 動作時の RS 422 機能
  • タンジェンシャルケーブルアウトレット

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of TVI40N

検出タイプ光電サンプリング
パルスカウント最大 1024
MTTFd140 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC
5 V DC RS-422 用
無負荷供給電流I0最大 55 mA
出力タイププッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル
電圧降下Ud≤ 2,5 V (< 2.5 V)
負荷電流最大(チャンネルあたり) 30 mA 短絡保護(チャンネルあたり最大 20 mA、条件付き短絡保護)
出力周波数最大 100 kHz (最大 100 kHz)
立ち上がり時間980 ns (225 ナノ秒)
電源遮断遅延toff980 ns (225 ナノ秒)
ケーブル∅6 mm、8 x 0.128 mm2
M12 プラグ、8 ピン、L = 0.2 m との接続
保護等級DIN EN 60529、IP54
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN IEC 61000-6-4 : 2019
ノイズ耐性EN IEC 61000-6-2 : 2019
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
最大許容周囲温度max. 60 °C (max. 140 °F)
作動温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料
ハウジングポリカーボネート
フランジ3.1645 アルミニウム
シャフトステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量約 180 g
回転速度最大 6000 min -1
慣性モーメント≤ 4,3 gcm2
始動トルク≤ 0,2 Ncm
シャフト負荷
最大 20 N
ラジアル最大 30 N
寸法
長さ42 mm
直径40 mm
寿命≥ 2 x 109 回転(最大シャフト負荷)
General Notes