Select Your Country

Go to global website

IC-KP-B6-2V15B 制御インタフェースユニット

Key Benefits at a Glance

  • 読み取り / 書き込みヘッドを最大 4 つまで接続可能
  • 代替の 2 つの読み取り / 書き込みヘッドと 2 つのトリガーセンサーを接続可能
  • バックライト付き LC ディスプレイ
  • 4 つのキーによる直接操作
  • バス通信および読み取り/書き込みヘッドの LED ステータスインジケータ

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of IC-KP-B6-2V15B

PROFIBUS DP インターフェイスを組合わせた制御インターフェイスユニット IDENTControl
読み取り / 書き込みヘッドの数最大 4
代替の読み取り/書き込みヘッド 2 個とトリガーセンサー 2 個
UL ファイル番号E87056
MTBF100 a (+40 ° C で動作)
LED 1、2、3、4読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ
緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ
黄色:コマンドが正常に実行された場合、約 1 秒間
LED PWR/ERR緑色:電源オン
赤色:ハードウェアの障害
LED UL緑色:インターフェイス電源オン / OK
LED バスエラー赤色:バスエラー
LED データ Exch緑色:スレーブは「データ交換」状態です
LED DPV1黄色:未使用
LC ディスプレイ1 行に 12 文字の 2 行マルチファンクションディスプレイ
制御インターフェイスのコンフィグレーションと、接続された読み取り / 書き込みヘッドの追加ピクトグラムの表示。操作コマンドとアドレス指定の簡単で直接的な選択
ボタン4 つのキー:ESC、アップ、ダウン、リターン
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、 PELV
リップル30 V DC で ≤ 10 %
消費電流≤ 2 A 読み取り / 書き込みヘッドを含む
消費電力P03,5 W 読み取り / 書き込みヘッドなし
ガルバニック絶縁DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧
物理的RS-485
プロトコルPROFIBUS DP(EN 50170 に準拠)
転送レート9.6、19.2、93.75、187.5、500、1500 キロビット/秒
3、6、12 メガビット/秒 自己同期
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級IEC 60529
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
気候条件空気湿度最大 96 %
EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性
耐衝撃性オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠)
ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP67
接続読み取り/書き込みヘッド:シールド、4 ピン、M12 コネクタ
電源:M12 コネクタ
保護接地:M6 接地ねじ
PROFIBUS:2 x M12 コネクタ、B コード
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
取り付け35 mm の標準レールまたはねじ固定具へのスナップ式
質量約 1000 g
寸法
高さ73 mm
105 mm
長さ148 mm
General Notes