Select Your Country

Go to global website

GL5-U/28a/115 光電スロットセンサー

Key Benefits at a Glance

  • ミニチュア設計
  • 小型部品の検出に最適化されています
  • 高いスイッチング周波数
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 見やすい LED 機能表示

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of GL5-U/28a/115

小型部品検出用ミニチュア光電スロットセンサー、U 型設計、フォーク幅 5 mm、赤外線、NPN 出力、固定ケーブル
光源IRED
ライトタイプ赤外線、連続光 、 940 nm
対象物のサイズ0.8 x 1.8 mm
スロット幅5 mm
スロット深さ8,5 mm
周囲光限度1000 Lux
MTTFd3760 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ赤色 LED 光線を受信すると点灯します
動作電圧UB5 ... 24 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0最大 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 2 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 NPN 補完的 、 過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud最大 0,2 V のとき 10 mA 最大 0,6 V のとき 50 mA
切替え周波数f最大 5 kHz
応答時間40 µs 光線は中断されません
80 µs 光線が中断されています
繰り返し精度R0,03 mm
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 60947-5-2:2007 + A1:2012
規格準拠
標準UL 60947-5-2
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度2
保護等級IP50
接続2 m ケーブル 、 4 x 0,08 mm2 、 PVC
材料
ハウジングPBT
質量25 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ25,4 mm
7 mm
長さ26,2 mm
ケーブルの長さ2 m
General Notes