UB1000-18GM75-E5-V15 超音波センサ
Key Benefits at a Glance
- スイッチ出力
- 5 種類の出力機能の設定が可能
- 選択可能なサウンドローブ幅
- プログラム入力
- 同期オプション
- 非アクティブ化オプション
- 温度補正
- 非常に小さな使用できない領域
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH