Key Benefits at a Glance
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
読み取りヘッド、RS-485 インターフェイス、 RS-485 終端抵抗付き |
通過速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
測定範囲 | 最大 314,5 m | |
コードレールに対する自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
解像度 | ± 0,4 mm (1,250 ポジション/m) |
MTTFd | 236 a | |
ミッションタイム(TM) | 20 a | |
診断範囲(DC) | 0 % |
動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
データフローインジケータ | 黄色 LED: データ通信アクティブ | |
エラーインジケータ | 赤色 LED 点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています 点灯: 内部診断テストに失敗しました |
動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
消費電力 | P0 | 2 VA |
インターフェイスの種類 | RS 485 インターフェイス | |
データ出力コード | バイナリコード | |
プロトコル | 3 、 パリティあり(9 ビット/バイト) | |
転送レート | 19,2 kBit/s | |
アドレス | 0 | |
端子 | RS 485 終端あり |
放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 、 DIN EN 12015 | |
ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 、 DIN EN 12016 | |
耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒 | |
耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル |
CSA 承認済み | cCSAus 認証済み、汎用 クラス 2 電源 | |
CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
接続タイプ | 5 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||
保護等級 | IP54 | ||||
材料 | |||||
| |||||
質量 | 500 g |
注文情報 | 取り付けプレートは納品物に含まれます |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Technisch erforderlich | Diese Cookies und Skripte sind für die Bedienung der Website wichtig. | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |