Select Your Country

Go to global website

INX360D-F99-I2E2-V15 傾斜センサ

Key Benefits at a Glance

  • タイプ E1 承認済み
  • 測定範囲 0 ~360°
  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 評価限界をティーチイン可能
  • プログラム可能スイッチ出力 2 点
  • 高い耐衝撃性
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

JA
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Technical data of INX360D-F99-I2E2-V15

タイプ傾斜センサー、1 軸
測定範囲0 ... 360 °
絶対精度≤± 0,5 °
応答遅延≤ 20 ms
解像度≤ 0,1 °
繰り返し精度≤± 0,1 °
温度の影響≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
ティーチインインジケータ2 個の 黄色 LED (切替えステータス)、点滅
ボタンプッシュボタン 2 個 ( スイッチポイントのプログラミング 、 評価範囲プログラミング )
スイッチング状態黄色 LED x 2:スイッチング状態(各出力)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護
作動電流IL≤ 100 mA
電圧降下≤ 3 V
出力タイプ1 電流出力 4 ... 20 mA
負荷抵抗0 ~UB = 10 ~ で 200 Ω18 V
0 ~UB = 18 ~ で 500 Ω30 V
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
45 mm
長さ65 mm
スイッチング出力 1-30 ° ~ 30 °
スイッチング出力 2-30 ° ~ 30 °
アナログ出力-45 ° ~ 45 °
General Notes