Select Your Country

Go to global website

IQH1-F61-V1 RFID R/W デバイス

Key Benefits at a Glance

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • FRAM トランスポンダに適しています
  • 固有のフラットな構造
  • V1 プラグ付き接続ケーブル(M12 x 1)
  • 保護等級 IP67
  • 金属に取り付け可能
  • IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technical data of IQH1-F61-V1

HF RFID R/W デバイス、ISO 15693 、IDENTControl
動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 55 mm
書き込み距離0 ... 55 mm
最大 45 mm
UL ファイル番号E87056
MTBF385 a (+40 ° C で動作)
消費電力P0≤ 1,3 W
供給IDENTControl から
無線機器
指令 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングABS
カプセル化成形材料WEVO 403FL/300
取り付け
2 つのヘッド間の距離マルチプレックスオン:≥ 100 mm
マルチプレックスオフ:≥ 150 mm
質量約 60 g
寸法
高さ12 mm
28 mm
長さ80 mm
ケーブルの長さ20 cm
General Notes