Select Your Country

Go to global website

CBL SET GL5 アクセサリ

Key Benefits at a Glance

  • GL5 シリーズ用ケーブルコネクタ
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of CBL SET GL5

GL5 シリーズ用接続ケーブル
ピンの数4
構造タイプソケット、ストレート
フリーケーブルエンド
周囲温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
保護等級IP20
接続ソケット、ストレート 、4 ピン
ケーブル端
材料
本体PBT
ケーブルPVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 2,6 mm
黒色
コア4 x 0.14 mm2
導体構造30 x 0,08 mm
長さL2 m
質量25 g
General Notes