UBE1000-18GM40A-SE2-V1 スルービーム超音波バリア
Key Benefits at a Glance
- 短い設計、40 mm
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- スイッチ出力
- プログラム入力
- 一体型アライメント補助
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH