Select Your Country

Go to global website

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 スルービーム超音波バリア

Key Benefits at a Glance

  • 短い設計、40 mm
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • スイッチ出力
  • プログラム入力
  • 58 mm の事前ティーチ済みセンサ間隔

Show more

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technical data of UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349

シングルヘッドシステム
検知範囲15 ... 1000 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
緑色 LED電源オン
黄色 LED切り替え状態
赤色 LEDエラー、不明な物体
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
入力タイププログラム入力 1 点
フリーエアーパス:-UB~+1 V、オブジェクト:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプPNP、NO
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定エミッター/レシーバー間隔 = 58 mm  
電圧降下Ud≤ 3 V
スイッチオンディレイton< 5 ms
切替え周波数f≤ 100 Hz
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EAC 適合性TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン
保護等級IP67
接続V1 コネクタ(M12 x 1)、4 ピン
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量25 g
寸法
長さ40 mm
直径18 mm
General Notes