Select Your Country

Go to global website

VAZ-FK-ED2 AS-Interface エンドシール

Key Benefits at a Glance

  • AS-Interface フラットケーブルが通過しない場合の保護等級の改善
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technical data of VAZ-FK-ED2

フラットケーブル用の AS-Interface エンドシール
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングUltramid PA 6
シールNBR
質量8,3 g
梱包ユニット、10 個
フラットケーブルガスケットとのねじ接続
General Notes