Select Your Country

Go to global website

WCS3B-LS310D-COMAU-SET 読み取りヘッド

Key Benefits at a Glance

  • SSI インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Product Compliance: USA - CSA
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of WCS3B-LS310D-COMAU-SET

読み取りヘッド、SSI インターフェイス、バイナリコード
通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 314,5 m
コードレールに対する自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
MTTFd170 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
データフローインジケータ黄色 LED: データ通信アクティブ
エラーインジケータ赤色 LED
点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています
点灯: 内部診断テストに失敗しました
表示ディスプレイモジュール、6 桁
取り付け位置に適応可能
動作電圧UB10 ... 30 V DC
消費電力P02 VA
インターフェイスの種類SSI インターフェイス
データ出力コードバイナリコード 、 25 ビット
クロック周波数100 ... 1000 kHz
一時停止時間tp≥ 20 µs
tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 PC (ポリカーボネート)
質量500 g
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます
General Notes