IQH1-18GM-V1 RFID R/W デバイス
Key Benefits at a Glance
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 に準拠
- FRAM トランスポンダに適しています
- ねじ M18 x 1 付き読み取り/書き込みヘッド
- V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
- 機能表示用マルチホール LED
- 保護等級 IP67
- IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH