Select Your Country

Go to global website

GA18/GK18/59/115/161 スルービームセンサ

Key Benefits at a Glance

  • 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
  • 非常に高い検出範囲
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 前面光学面付きバージョン
  • さまざまな電源装置での汎用的な使用

Show more

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of GA18/GK18/59/115/161

スルービームセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、プラスチックハウジング、前面光学面、検出範囲 20 m、赤色光、ダークオン、AC/DC バージョン、NPN-FET 出力、固定ケーブル
エミッターGA18/115
レシーバGK18/59/115/161
有効検出範囲0 ... 20 m
しきい値検出範囲25 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 640 nm
ライトスポットの直径約 1000 mm のとき 25 m
発散角約 3 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
付属アクセサリ取り付け補助具
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB20 ... 250 V AC/DC
無負荷供給電流I0< 2,5 mA 各デバイスにつき
切替え方式ダークオン
信号出力N チャンネル MOSFET、短絡保護
スイッチング電圧最大 250 V AC/DC
スイッチング電流最大 200 mA
電圧降下Ud≤ 3,5 V AC/DC
切替え周波数f50 Hz
応答時間≤ 10 ms
製品規格EN 60947-5-2
規格準拠
標準UL 508
保護等級II、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 250 V AC
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
過電流保護のため、最大値と最小値の定格電流を持つヒューズを取り付けて 3 A 250 V AC/DC
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS / PBT
光学面PMMA
質量約 80 g 各デバイスにつき
寸法
長さ56 mm
直径18 mm
General Notes