Select Your Country

Go to global website

INX360D-F99-B16-V15 傾斜センサ

Key Benefits at a Glance

  • タイプ E1 承認済み
  • 測定範囲 0 ~360°
  • 高い耐衝撃性
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • CANopen インターフェイス
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)

Show more

CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of INX360D-F99-B16-V15

タイプ傾斜センサー、1 軸
測定範囲0 ... 360 °
絶対精度≤± 0,5 °
応答遅延≤ 20 ms
解像度≤ 0,1 °
繰り返し精度≤± 0,1 °
温度の影響≤ 0,027 °/K
MTTFd300 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 2,5 s
インターフェイスの種類CANopen
デバイスプロファイルCiA410、Ver.1.2
データ出力コードバイナリコード
ノード ID1 ... 127 、 プログラム可能
転送レート125 kBit/s 、 250 kBit/s 、 500 kBit/s 、 1 MBit/s 、 プログラム可能
端子外部
サイクルタイム≥ 20 ms
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
45 mm
長さ65 mm
ノード ID1
転送レート250 kBit/s
General Notes