All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、および MODBUS TCP プロトコル用のイーサネットインターフェイスを備えた IDENTControl Compact 制御インターフェイス |
読み取り / 書き込みヘッドの数 | 最大 1 | |
UL ファイル番号 | E87056 | |
MTBF | 70 a (+40 ° C で動作) |
LED Link/Traffic | 緑色:ネットワーク接続 黄色:送信されたデータに合わせて点滅します | |
LED 1 | 読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ 緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ 黄色:約 1 秒(コマンドが正常に実行された場合) | |
LED CH1 | 緑色:読み取りヘッドが検出されました 赤色:設定エラー | |
LED PWR/ERR | 緑色:電源オン 黄色:システムが起動しています 赤色:PROFINET バスの障害 | |
回転スイッチ | アドレス設定 |
定格作動電圧 | Ue | 20 ... 30 V DC 、 PELV |
リップル | 30 V DC で ≤ 10 % | |
消費電流 | ≤ 2 A 読み取り/書き込みヘッドを含む | |
消費電力 | P0 | 3,5 W 読み取り / 書き込みヘッドなし |
ガルバニック絶縁 | DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧 |
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | SMTP HTTP TCP/IP(ポート 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO | |
転送レート | 10 MBit/s または 100 MBit/s |
物理的 | イーサネット | |
プロトコル | SMTP HTTP TCP/IP(ポート 10000) MODBUS/TCP EtherNet/IP PROFINET IO | |
転送レート | 10 メガビット/秒 または 100 MBit/s |
電磁適合性 | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
保護等級 | IEC 60529 |
周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
気候条件 | 空気湿度最大 96 % EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性 | |
耐衝撃性 | オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠) ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠) |
保護等級 | IP67 | ||||||||||
接続 | 読み取り/書き込みヘッド:シールド、4 ピン、M12 コネクタ 電源:M12 コネクタ 保護接地:M4 接地ねじ イーサネット:M12 プラグ接続 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
取り付け | ねじ固定具 | ||||||||||
質量 | 約 300 g | ||||||||||
寸法 | |||||||||||
|
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Categories | Description | Status |
---|---|---|
Functional | These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login). | |
Analytics | We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it. | |
Marketing | These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content. |