KC-LCDL-48-2R-24VDC タイマー、カウンタ、タコメータ
Key Benefits at a Glance
- カウンタ / タイマー / タコメータ
- 2 つの個別入力による加算 / 減算
- 2 つの事前選択機能を有するバッチコントローラ
- バックライト付きで読みやすい 2 行の LCD ディスプレイ(事前選択表示用アイコンおよび両出力のステータス付き)
- 表示範囲および事前選択範囲は -999999~999999
オーバーフローは、最長 10 年正しく評価されます - PNP センサーと NPN センサーを接続可能
- 保護等級 IP65 (前面のみ)
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR