Select Your Country

Go to global website

KC-LCDC-48-2R-230VAC タイマー、カウンタ、タコメータ

Key Benefits at a Glance

  • カウンタ / タイマー / タコメータ
  • 2 つの個別入力による加算 / 減算
  • 2 つの事前選択機能を有するバッチコントローラ
  • バックライト付きで読みやすい 2 行の LCD ディスプレイ(事前選択表示用アイコンおよび両出力のステータス付き)
  • マルチカラーディスプレイ
  • 表示範囲および事前選択範囲は -999999~999999
    オーバーフローは、最長 10 年正しく評価されます
  • PNP センサーと NPN センサーを接続可能
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)

Show more

Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of KC-LCDC-48-2R-230VAC

LCD バッチコントローラ、2 リレー出力、電源電圧 90 ~260 VAC
事前選択2 つ折り
データストレージ> 10 年、EEPROM
プログラミングキーパッド方式のメニュー
タイプ2 行、2 x 6 桁の LC 表示(誘導標識付き)
マルチカラー、バックライト
表示値数字の縦方向高さ 9 mm
事前選択数字の縦方向高さ 7 mm
キーインターロック「ロック」入力で「高い」可能性
小数点0 ~ 5 桁の小数
スケール係数0,0001 ... 99,9999
リセット手動または外部
ヒュージング90 … 260 V AC:T 0.1 A
動作電圧UB90 ... 260 V AC
消費電力P0最大 8 VA
接続カウンタ入力: A および B
制御 / リセット入力: LOCK、RESET、GATE、MPI
信号電圧
12 ... 30 V DC
0 ... 4 V DC
カウント頻度30 Hz / 55 kHz
最小パルス持続時間制御 / リセット入力: 10 ms / 1 ms
インピーダンス5 kOhm
カウントモード
パルスカウンタカウント方向(cnt.dir)によるカウント、
差異カウント(up.dn)、
上/下のカウント(quad)、
累積カウント(up.up)、
上 / 下カウント x 2(クワッド 2)、
上 / 下カウント x 4(クワッド 4)、
カウンタ入力 A およびカウンタ入力 B 用追加機能:
A/B、(A-B)/A x 100 %
周波数カウンタ入力 A および入力 B の機能:
A、A-B、A+B クワッド、A/B、(A-B)/A x 100 %
タイマーGATE 入力による時間測定(FrErun)、
カウンタ入力 A:開始、カウンタ入力 B:停止(InpA.InpB.)、
カウンタ入力 B:開始 / 停止(InpB.InpB.)、
RESET 入力による時間測定(自動)
リレー切り替え接点 、 メーク接点
スイッチング電圧最大 250 V AC / 110 V DC
スイッチング電流最大 3 A AC/DC、最小 30 mA DC、
スイッチング電源最大 750 VA / 90 W
センサー電源20,4 ... 27,6 V DC、
最大 80 mA
出力 Iメーク接点付きリレー、NC または NC プログラム
機械的寿命2 x 107 スイッチングサイクル
電気的寿命1 x 105 スイッチングサイクル(3 A)
出力 IIリレー、切り替え接点付き
機械的寿命2 x 107 スイッチングサイクル
電気的寿命3 A で 5 x 104 サイクル
応答時間リレー:約 7 ms
周波数カウンタ: 100 / 600 ミリ秒
指令への適合
低電圧指令 2006/95/ECEN 61010-1:2001、 保護等級:2
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 50295:1999
規格準拠
放射干渉DIN EN 55011:2009、クラス B
機械的な容量EN 60068-2-6:2008
10 55 Hz/1 mm/XYZ
各方向に 30 分
耐衝撃性EN 60068-2-27:1995
100 G/2 ミリ秒/XYZ
各方向に 3 回
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
相対湿度≤ 93 % 40 °Cの場合 (結露なきこと)
高度0 ... 2000 m
汚染度2
保護等級IP65(前面)
質量約 142 g
寸法48 mm x 48 mm x 109.8 mm
General Notes