KC-LCDC-48-6T-230VAC タイマー、カウンタ、タコメータ
Key Benefits at a Glance
- カウンタ / タイマー / タコメータ
- 2 つの個別入力による加算 / 減算
- 6 つの事前選択を備えたバッチコントローラ
- フロートオプトカプラー出力 6 点
- 読みやすい 2 行 のLCD ディスプレイ、指定された事前選択と 2 つの出力のステータスを示すシンボル付き
- マルチカラーディスプレイ
- 表示範囲および事前選択範囲は -999999~999999
オーバーフローは、最長 10 年正しく評価されます - PNP センサーと NPN センサーを接続可能
- 保護等級 IP65 (前面のみ)
Show more
All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR