Select Your Country

Go to global website

KC-LCD-24-24VDC パルス / バッチコントローラ

Key Benefits at a Glance

  • PNP センサーと NPN センサーを接続可能
  • 読みやすい 7 桁の LCD 表示
  • 保護等級 IP65 (前面のみ)
Product Compliance: Europe – CE
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technical data of KC-LCD-24-24VDC

24 VDC 電源電圧の LCD ディスプレイ
データストレージEEPROM
タイプ7 桁 7 セグメント LC ディスプレイ
表示値数字の縦方向高さ 8 mm
表示間隔0 ... 9999999
スケール係数1 ... 4095 (工場出荷時設定)
リセット手動または外部
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IB最大 25 mA
電圧低:0~2 V DC
高:3.5~30 V DC
スイッチングしきい値約 2.7 V
インピーダンス10 kΩ
スイッチオンディレイ500 ms
入力タイプカウンタ入力 PNP:高速入力、PNP スイッチング
入力周波数最大 8 kHz
入力タイプカウンタ入力 NPN:低速入力、NPN スイッチング
入力周波数最大 48 Hz
入力タイプ起動入力リセットボタン:静的 NPN 入力
入力タイプリセット入力:フランクトリガ NPN 入力(最小 20 ミリ秒)
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005
規格準拠
放射干渉DIN EN 55011:2009、クラス B
機械的な容量EN 60068-2-6:2008
10 55 Hz/1 mm/XYZ
各方向に 30 分
耐衝撃性動作中のデバイス:100 G / XYZ、 EN 60068-2-27:1995
動作中のデバイス:10 G/XYZ、EN 60068-2-29:1995
周囲温度-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
保護等級IP65(前面)
IP20(接続側)
質量約 40 g
寸法48 mm x 24 mm x 53.5 mm
General Notes